UM60-750

Yön değiştirici ayna

Ürün numarası: 529607

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Seri UM
Tip, kolonlar ve ayna Arka tarafta yön değiştirici ayna
Ölçü (G x Y x U) 25 mm x 68 mm x 820 mm
Net ağırlık 1.500 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Döner montaj braketi
Somun montajı
Sensör için uygundur Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300
Koruma alanı yüksekliği maks. 750 mm
Ayna uzunluğu 810 mm
Gümrük taife numarası 70099200
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ECLASS 16.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 31241706
3D-CAD modeli - zip