TFM 06 1110.210
Transponder
| Seri | TFM |
| Bunlar için uygundur: | RFM |
| Çip | I-CodeSLI |
| Hafıza büyüklüğü | 112 B |
| Hafıza bloğu | 112 Adet |
| Yapı şekli | Pul |
| Kalınlık | 10 mm |
| Dış çap | 56 mm |
| İç çap | 4,3 ... 4,9 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PC |
| Net ağırlık | 20 g |
| Montaj | Metal üzerinde mümkündür |
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 85 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Geçerli norm | ISO 15693 |
| Gümrük taife numarası | 85235200 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27280402 |
| ECLASS 10.0 | 27280402 |
| ECLASS 11.0 | 27280402 |
| ECLASS 12.0 | 27280402 |
| ECLASS 13.0 | 27280402 |
| ECLASS 14.0 | 27280402 |
| ECLASS 15.0 | 27280402 |
| ECLASS 16.0 | 27280402 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |
| ETIM 7.0 | EC002996 |
| ETIM 8.0 | EC002996 |
| ETIM 9.0 | EC002996 |
| ETIM 10.0 | EC002996 |
| UNSPSC 26.08 | 43211710 |