DCR 248i FIX-L1-102-R3-P

Sabit 2D kod okuyucusu

Ürün numarası: 50146853

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri DCR 200i
Çip CMOS (Global Shutter)
Özel versiyon Polarizasyon filtresi
Yazılım fonksiyonları 1D kodlarını okuma
2D kodlarını okuma
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Aztec
Codabar
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
GS1 Databar Stacked
GS1 veri çubuğu
GS1 veri çubuğu QR kodu
GS1 veri çubuğu her yönlü
PDF417
QR kodu
UPC
Veri Matris Kodu
İlaç kodu
Okuma mesafesi 50 ... 800 mm
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Gönderme sinyali şekli darbeli
Kameranın çözünürlüğü yatay 1.280 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 960 px
Modül boyutu 0,35 ... 1 mm
Elektronik kilitleme süresi 0,068 ... 5 ms
Kameranın tipi Monokrom
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Ortalama güç tüketimi 8 W
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Voltaj türü DC
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama elemanı MOSFET yarı iletkeni
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 2 Adet
Tür Girişler/çıkışlar seçilebilir
Voltaj türü, çıkışlar DC
Voltaj türü, girişler DC
Tür Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422
İşlev Proses
Transfer hızı 4.800 ... 115.200 Bd
Veri formatı ayarlanabilir
Başlangıç biti 1
Veri biti 8
Durdurma biti 1
Parite Yok
Transfer protokolü
Veri kodlaması ASCII
ikili
İşlev Proses
Transfer hızı 4.800 ... 115.200 Bd
Veri formatı ayarlanabilir
Başlangıç biti 1
Veri biti 7, 8 veri bitleri
Durdurma biti 1, 2 durdurma biti
Transfer protokolü ayarlanabilir
Veri kodlaması ASCII
ikili
Parite ayarlanabilir
Mimari Sunucu
İstemci
Adres atama DHCP
Manüel adres ataması
Transfer hızı 10 / 100 Mbit/s
İşlev Proses
Şalter işlevselliği Yok
Transfer protokolü TCP/IP , UDP
İşlev Proses
Uygunluk Sınıfı B
Protokol PROFINET RT
Transfer hızı 100 Mbit/sn
Tür Ethernet
İşlev Bakım
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 12 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Konfigürasyon arayüzü
Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 43 mm x 61 mm x 44 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik
Plastik gövde PC
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Malzeme lens kapağı Polarizasyon filtreli cam
Net ağırlık 120 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Montaj braketi vida dişi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
LED sayısı 10 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Parametrelendirme kodları
Tanıtma
Web tarayıcısı üzerinden
Kumanda elemanları Tuşlar
Kumanda elemanının işlevi Ayarlama modu
Otomatik ayarlama
Tetikleyici
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 45 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe IEC 60068-2-29, Test Eb
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim IEC 60068-2-6, Test Fc
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CAD modeli - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
GSDML dosyası - Firmware from V2.0.0 - zip
Yazılım - Device Finder V4.0.1 - zip
Yazılım - Data Function Block for TIA V15 - zip
Yazılım - Data Function Block for TIA V16 - zip
Code Generator
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - XML Interface description - pdf
Kullanım kılavuzu - XML Job description - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - Identification - pdf
Hızlı giriş - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf