MLD500-T2L-UDC-1000-S2
Set emniyet sensörü verici
| Seri | MLD-UDC |
| Cihaz türü | Verici |
| Özel versiyon | Entegre lazer hizalama yardımı |
| Entegre lazer hizalama yardımı | Evet |
| Entegre durum göstergesi | Hayır |
| Tip | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 4, EN ISO 13849 |
| Çalışma mesafesi | 0,5 ... 50 m |
| Işın sayısı | 2 Adet |
| Işın uzaklığı | 500 mm |
| Net ağırlık | 6.860 g |
| cihaz kolonlu | Evet |
| Ayaksız kolon yüksekliği | 1.000 mm |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ECLASS 10.0 | 27272703 |
| ECLASS 11.0 | 27272703 |
| ECLASS 12.0 | 27272703 |
| ECLASS 13.0 | 27272703 |
| ECLASS 14.0 | 27272703 |
| ECLASS 15.0 | 27272703 |
| ECLASS 16.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |
| ETIM 7.0 | EC001832 |
| ETIM 8.0 | EC001832 |
| ETIM 9.0 | EC001832 |
| ETIM 10.0 | EC001832 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |