MD 798i-11-82/L5-2222

IO-Link Master

Ürün numarası: 50144900

Tahmini teslimat süresi: 5 iş günü
Icon Icon
Seri MD 700i
Tür IO-Link Master
Bunlar için uygundur: IO-Link sensörleri
Besleme gerilimi UB 24 V
Akım tüketimi, maks. 11.000 mA
Dijital anahtarlama girişi sayısı 4 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Tür Dijital anahtarlama girişi
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 4 Adet
Sensör bağlantısı başına dijital anahtar çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Tür EtherNet IP
IO-Link
Modbus TCP
Otomatik protokol tespiti
PROFINET
COM modu COM1
COM2
COM3
Bağlantı noktası tipi A & B
Teknik özellik V1.1
SIO modu desteği Evet
Quick Connect (QC) < 150 ms
İşlev Parametrelendirme / süreç verileri
Uygunluk Sınıfı B
Protokol PROFINET RT
Şalter işlevselliği Entegre
Transfer hızı 10 Mbit/sn
100 Mbit/sn
Bağlantı sayısı 12 Adet
Sensör bağlantıları 8 Adet
Gerilim beslemesi bağlantıları 2 Adet
Arayüzü bağlantıları sayısı 2 Adet
İşlev Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
İşlev Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
İşlev Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör, şu bağlantılar için geçerlidir X0 / X1 / X2 / X3
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör, şu bağlantılar için geçerlidir X4 / X5 / X6 / X7
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama L kodlu
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama L kodlu
Ölçü (G x Y x U) 60,4 mm x 39 mm x 230,4 mm
Malzeme gövde Holojen içermez
Plastik
Net ağırlık 567 g
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 85 °C
Koruma sınıfı IP 65
IP 67
IP 69K
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ECLASS 16.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
UNSPSC 26.08 43222600
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
EDS dosyası - EthernetIP - zip
GSDML dosyası - Profinet - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf