YV U-SDD-25-25-25-X03

Y distribütör

Ürün numarası: 50135995

Hemen mevcuttur

Icon
Sipariş hatırlatması Lütfen veri sayfasına göre devre şemasına dikkat edin
Bağlantı sayısı 3 Adet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Versiyon eksenel
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Versiyon eksenel
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Versiyon eksenel
Korumalı Hayır
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 36 mm x 16 mm x 45 mm
Anahtar genişliği 13 mm
Net ağırlık 24 g
Malzeme PUR
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 85 °C
Koruma sınıfı IP 67
Gümrük taife numarası 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440111
ECLASS 11.0 27440111
ECLASS 12.0 27440111
ECLASS 13.0 27440111
ECLASS 14.0 27440111
ECLASS 15.0 27440111
ECLASS 16.0 27440111
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002925
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC003558
ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558
UNSPSC 26.08 32151900
3D-CAD modeli - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf