LBK SBV-01

Emniyet radar sensörü

Ürün numarası: 50147249

Tahmini teslimat süresi: 23 iş günü
Icon Icon Icon Icon Icon
Seri LBK SBV
Tür Radar sensörü
Uygulama Sabit erişim koruması
Sabit tehlikeli bölge emniyeti
Çalışma prensibi Hareket algılama
İnsanları algılama
Çalışma mesafesi 0 ... 5 m
Işınlama açısı, yatay 10adımda ayarlanabilir
10° - 100°
Işınlama açısı, dikey 20°
Yayılan güç ≤ 16 dBm
Frekans alanı 60.600 ... 62.800 MHz
Algılama alanlarının şekli konik
İşlevler Hareket algılama
İnsanları algılama
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) d, EN ISO 13849-1
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 3, EN ISO 13849
Besleme gerilimi UB 12 V, DC, -20 ... 20 %, Kontrol cihazı üzerinden
Güç tüketimi, maks. 3,25 W
Tepki verme süresi 100 ms
Yeniden çalıştırma süresi (otomatik başlatma) 4.000 ms
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev BUS IN
Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör, İki çift delinmiş çift iletken
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
İşlev BUS ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
İzin verilen iletken kesiti, tip. 0,34 mm²
Ölçü (G x Y x U) 158 mm x 135 mm x 71 mm
Malzeme gövde Alüminyum
Plastik
Plastik gövde PA 66
Montaj askısı malzemesi PA 66, cam fiber takviyeli
Net ağırlık 355 g
Gövde rengi sarı, RAL 1023
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 80 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 0 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 67
Sertifikasyonlar TÜV Süd Italia
UL
Gümrük taife numarası 85261000
ECLASS 5.1.4 27280801
ECLASS 8.0 27280890
ECLASS 9.0 27280890
ECLASS 10.0 27280890
ECLASS 11.0 27280890
ECLASS 12.0 27274501
ECLASS 13.0 27274501
ECLASS 14.0 27274501
ECLASS 15.0 27274501
ECLASS 16.0 27274501
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 43211710
3D-CAD modeli - LBK 2-axis / 3-axis - zip
3D-CAD modeli - Maximum detection field - zip
3D-CAD modeli - BTU0700P - zip
EPLAN Makro - edz
Yazılım - Designer - AdminSetup - V2.9.14 - zip
Yazılım - Designer - Portable - V2.9.14 - zip
Yazılım - Cable Validator - V1.9 - zip
USB sürücü - zip
Kullanım kılavuzu - SBV-System 5m - pdf
Kullanım kılavuzu - Changelog V1.1 - pdf
Veri sayfası - pdf
Kısa kılavuz - Installation guide - pdf
Ürün broşürü - LBK - pdf
Ürün broşürü - Safety at Leuze - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Sertifika - EC declaration of conformity SBV-System - pdf
Sertifika - UKCA declaration of conformity SBV-System - pdf
Sertifika - TUEV Sued SBV-System - pdf
Sertifika - UL - pdf