HTK 82-24V-8M
Reflektör
| Özel versiyon | Isıtma |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, AC/DC |
| Güç tüketimi, maks. | 2,8 W |
| İşlev | Gerilim beslemesi |
| Bağlantı türü | Kablo |
| Kablo uzunluğu | 8.000 mm |
| Malzeme kılıf | PVC |
| Kablo rengi | siyah |
| İletken sayısı | 2 damarlı |
| Yapı şekli | Yuvarlak |
| Yöne bağlı | Hayır |
| Üçlü boyutu | 2,3 mm |
| Montaj ölçüsü kalınlığı | 21 mm |
| Montaj ölçüsü çapı | 93 mm |
| Yansıtma yüzeyi çapı | 78 mm |
| Malzeme reflektör | Plastik |
| Malzeme taşıyıcı maddesi | Plastik |
| Değişken polarizasyonlu | Evet |
| Reflektör malzemesi kimyasal adı | PMMA8N |
| Aktif yüzey yapısı | Üçlü |
| Net ağırlık | 415 g |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 70 °C |
| Gümrük taife numarası | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |