IT 1472g-1D-2 USB-KIT
Mobil barkod okuyucusu telsiz
| Seri | IT147xg |
| Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated GS1 veri çubuğu GS1 veri çubuğu her yönlü UPC |
| Okuma mesafesi | 5 ... 400 mm |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| LED grubu | 1 |
| Kameranın çözünürlüğü yatay | 1.040 px |
| Kameranın çözünürlüğü dikey | 720 px |
| Barkod kontrastı (PCS) | 35 % |
| Modül boyutu | 0,127 ... 0,508 mm |
| Besleme gerilimi UB | 3,7 V, DC |
| Güç tüketimi, maks. | 1,8 W |
| Technologie | LiIon |
| Akü hafıza kapasitesi | 2,4 A·h |
| Tür | PS/2, USB, RS 232 |
| İşlev | Proses |
| İşlev | Proses |
| Bluetooth çalışma mesafesi | Sınıf 2 |
| Bluetooth sürümü | 4.2 |
| Bağlantı türü | Bluetooth |
| Ölçü (G x Y x U) | 173 mm x 82 mm x 62 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | UL 94-V0 |
| Net ağırlık | 210 g |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Düşme yüksekliği | 1,8 m |
| Ölçümlerin referansı | Beton zemin |
| Koruma sınıfı | IP 42 |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
| ECLASS 8.0 | 27280101 |
| ECLASS 9.0 | 27280101 |
| ECLASS 10.0 | 27280101 |
| ECLASS 11.0 | 27280101 |
| ECLASS 12.0 | 27280101 |
| ECLASS 13.0 | 27280101 |
| ECLASS 14.0 | 27280101 |
| ECLASS 15.0 | 27280101 |
| ECLASS 16.0 | 27280101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |