IT 1470g-2D-2

Mobil 2D kod okuyucusu

Ürün numarası: 50143599

Tahmini teslimat süresi: 5 iş günü
Icon Icon
Seri IT147xg
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
DotCode
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
GS1 veri çubuğu
GS1 veri çubuğu her yönlü
PDF417
QR kodu
UPC
Veri Matris Kodu
Okuma mesafesi 5 ... 400 mm
Işık kaynağı LED, Kırmızı
LED grubu 1
Kameranın çözünürlüğü yatay 1.040 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 720 px
Barkod kontrastı (PCS) 35 %
Modül boyutu 0,127 ... 0,508 mm
Besleme gerilimi UB 4 ... 5,5 V, DC
Güç tüketimi, maks. 2 W
Tür USB, RS 232
İşlev Proses
İşlev Proses
Bağlantı türü RJ41
Ölçü (G x Y x U) 62 mm x 169 mm x 82 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde UL 94-V0
Net ağırlık 130 g
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Düşme yüksekliği 1,8 m
Ölçümlerin referansı Beton zemin
Koruma sınıfı IP 40
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - V4.5.4 - zip
USB sürücü - USBserial - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Kısa kılavuz - pdf
Ürün broşürü - Identification - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf