LV443B.XR/2

Fiber optik amplifikatör

Ürün numarası: 50154360

Icon
Seri 443B
Bunlar için uygundur: Plastik fiber optik
Özel versiyon Zaman işlevi
geniş çalışma mesafesi
Işık kaynağı 4 Ögeli LED, Kırmızı
Dalga boyu 625 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Fiber optik bağlantısı Sıkma montaj braketi, 2 x Ø 2,4 mm
Fiber optik bağlantısı Derinlik 7 … 9 mm
Besleme gerilimi UB 12 ... 24 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 15 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2,5 V
yüksek: ≥(UB-2,5V)
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Açma/kapatma gecikmesi Açma/kapatma gecikmesi
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Silme kontağı Silme kontağı
Anahtarlama frekansı 2.000 Hz
Tepki verme süresi 250 µs
Anahtarlama frekansı 500 Hz
Tepki verme süresi 1.000 µs
Anahtarlama frekansı 27 Hz
Tepki verme süresi 18.000 µs
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 3 damarlı
İletken enine kesiti 0,14 mm²
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 10 mm x 34 mm x 72 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde ABS
Net ağırlık 45 g
Gövde rengi Kırmızı
siyah
Montaj braketi türü opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Kumanda elemanları Basmalı düğme
Kumanda elemanının işlevi Anahtarlama alanı ayarı
Aydınlık/karanlık anahtarlama
Hassasiyet ayarı
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 75 °C
Koruma sınıfı IP 50
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85423390
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ECLASS 16.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf