CR55M2/R2-150-M12.8
Sabit barkod okuyucusu
| Seri | CR55 |
| Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 GS1 veri çubuğu UPC |
| Tarama hızı, tipik | 330 scans/s |
| Okuma mesafesi | 40 ... 250 mm |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Dalga boyu | 617 nm |
| Modül boyutu | 0,1 ... 0,5 mm |
| Okuma tekniği | Çizgi tarayıcısı |
| Işın yansıtma | Prizma üzerinden |
| Işın demeti çıkışı | önde |
| Besleme gerilimi UB | 4,5 ... 5,5 V, DC |
| Akım tüketimi, maks. | 120 mA |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | VERİ GEÇERLİ |
| Tür | RS 232 |
| İşlev | Proses |
| Transfer protokolü | ayarlanabilir |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu | 150 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 31 mm x 18,3 mm x 45,5 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum baskı döküm |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Net ağırlık | 45 g |
| Gövde rengi | Kırmızı gümüş |
| Montaj braketi türü | Çuval delik vida dişi |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 95 % |
| Ortam ışığı güvenliği, maks. | 100.000 lx |
| Koruma sınıfı | IP 54 |
| Sertifikasyonlar | cUR us |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |