LBK ISC110E-F

Emniyet rölesi

Ürün numarası: 50149651

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon Icon Icon
Seri LBK ISC
Tür Radar sensörü için kontrol cihazı
içeriği MicroSD kart yuvası
Uygulama Sabit erişim koruması
Sabit tehlikeli bölge emniyeti
İşlevler 6 adede kadar sensör bağlantısı
Konfigürasyon belleği
Konfigürasyonlar arası geçiş
Kontrol cihazı senkronizasyonu
MicroSD kart yuvası
Sensör gruplarının devre dışı bırakılması
Start/restart kilidi (RES), seçilebilir
Tekrar başlatma Otomatik
manuel
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 42 Yıllar, EN ISO 13849-1
PFHD 1,40E-08 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 3, EN ISO 13849-1
Koruma devresi Entegre kısa devre korumalı harici adaptör
Sıfırlanabilir entegre sigortadan yüksek akım (8A için maks. 5sn)
Besleme gerilimi UB 20 ... 28 V, DC
Akım tüketimi, maks. 1.000 mA, harici yüksüz
Güç tüketimi, maks. 5 W
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 4 Adet
Tür EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE), Ethernet
İşlev Parametrelendirme
Tür USB
Bağlantı sayısı 7 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Vidalı terminal
Kutup sayısı 3 kutuplu
İşlev BUS ÇIKIŞ
Bağlantı türü Terminal
İşlev Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Terminal
İşlev Konfigürasyon/Parametrelendirme
Bağlantı türü USB
İşlev Konfigürasyon/Parametrelendirme
Bağlantı türü RJ45
İşlev EtherCAT FSoE
Bağlantı türü RJ45
İşlev EtherCAT FSoE
Bağlantı türü RJ45
Ölçü (G x Y x U) 106 mm x 33 mm x 103 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 250 g
Gövde rengi beyaz
Montaj braketi türü DIN başlık rayı montajı
Yerleşmeli montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 20
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar TÜV Süd Italia
UL
Gümrük taife numarası 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
ESI dosyası - FSoE - zip
Yazılım - Designer - AdminSetup - V2.9.14 - zip
Yazılım - Designer - Portable - V2.9.14 - zip
Yazılım - Cable Validator - V1.9 - zip
USB sürücü - zip
Kullanım kılavuzu - S-01 System - pdf
Kullanım kılavuzu - SBV-System 5m - pdf
Kullanım kılavuzu - SBV-System 9m - pdf
Kullanım kılavuzu - FSoE - pdf
Kullanım kılavuzu - MODBUS - pdf
Kullanım kılavuzu - Changelog V1.1 - pdf
Veri sayfası - pdf
Kısa kılavuz - Installation guide - pdf
Ürün broşürü - LBK - pdf
Ürün broşürü - Safety at Leuze - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Sertifika - EC declaration of conformity S-01 System - pdf
Sertifika - EC declaration of conformity SBV-System - pdf
Sertifika - UKCA declaration of conformity S-01 System - pdf
Sertifika - UKCA declaration of conformity SBV-System - pdf
Sertifika - TUEV Sued S-01 System - pdf
Sertifika - TUEV Sued SBV-System - pdf
Sertifika - FSoE - pdf
Sertifika - EtherCAT - pdf
Sertifika - UL - pdf