VDB 112B/6P

Çift yaprak kontrolü güçlendirici

Ürün numarası: 50107002

Tahmini teslimat süresi: 13 iş günü
Icon Icon
Seri 112
Fiziksel prensip Ultrasonik
Uygulama Çift yaprak kontrolü
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Tür Tanıtma girişi
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
İşlev Tekli yaprak algılandı veya ≥ 1 yaprak
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
İşlev Çift yaprak algılandı veya ≥ 2 yaprak
Anahtarlama frekansı 200 Hz
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 84 mm x 37 mm x 98 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Net ağırlık 400 g
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Tanıtma düğmesi
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27272892
ECLASS 10.0 27272892
ECLASS 11.0 27272892
ECLASS 12.0 27272892
ECLASS 13.0 27272892
ECLASS 14.0 27272892
ECLASS 15.0 27272892
ECLASS 16.0 27272892
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 41111960
EPLAN Makro - edz