KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

Adaptör

Ürün numarası: 50134904

Tahmini teslimat süresi: 12 iş günü
Icon
Çalışma voltajı Maks. 50 V AC / 60 V DC
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip dişi
Kutup sayısı 4 kutuplu
Versiyon eksenel
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip erkek
Kutup sayısı 3 kutuplu
Versiyon eksenel
Korumalı Hayır
Anahtar genişliği 9 mm
Net ağırlık 9 g
Malzeme PUR
Koruma sınıfı IP 67
Gümrük taife numarası 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440106
ECLASS 11.0 27440106
ECLASS 12.0 27440106
ECLASS 13.0 27440106
ECLASS 14.0 27440106
ECLASS 15.0 27440106
ECLASS 16.0 27440106
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925
ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925
UNSPSC 26.08 32151900