MLDSET-M1-1600L

Set emniyet sensörü

Ürün numarası: 66900024

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Icon Icon Icon
Seri MLDSET
Özel versiyon Entegre ışıklı susturma göstergesi
İşlevler Kontaktör izleme (EDM), seçilebilir
Start/restart kilidi (RES), seçilebilir
Susturmayı aktifleştirme işlevi
Susturma zaman aşımı uzatması
İkinci susturma sinyali için alternatif bağlantı
Entegre lazer hizalama yardımı Hayır
Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı Hayır
Entegre ışıklı susturma göstergesi Evet
Entegre durum göstergesi Evet
Susturma türü dizi kontrollü 2 sensör susturması
Tip 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
Çalışma mesafesi 0 ... 8 m
Işın sayısı 2 Adet
Işın uzaklığı 500 mm
Net ağırlık 19.236 g
Susturma sensörleri türü Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler PRK 25C
cihaz kolonlu Evet
Susturma sensörü sayısı 2 Adet
Ayaksız kolon yüksekliği 1.600 mm
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
EPLAN Makro - edz
Uygulama uyarıları - pdf
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - MLD 300, MLD 500 - pdf
Veri sayfası - pdf
Montaj talimatları - MLDSET - pdf
Ürün broşürü - Safety at Leuze - pdf