S300-M13C3-M20-15

Emniyet konum anahtarı

Ürün numarası: 63000301

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon Icon Icon
Seri S300
İşlevler EN ISO 13849-1 normu uyarınca kategori 4’e kadar kumanda tekniği bağlantısı
EN ISO 14119 uyarınca emniyet kilitsiz kilitleme donatısı
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
B10d 40.000.000 Periyot sayısı
DC 13 için kullanım kategorisi Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
AC 15 için kullanım kategorisi Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Kontak donanımı 2NC + 1NO
Kontakt ağzı zorlamalı geçirme
Kısa devre koruması 500 V, 10 A, tip aM, IEC 60269-1
Temas koruması Topraklama
Ölçüm yalıtım gerilimi 400 V AC, 500 V DC
Geleneksel termik akım, maks. 10 A
Bağlantı sayısı 1 Adet
Kablo girişi sayısı 3 Adet
İşlev Kontak bağlantısı
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Vidalı terminal
Kutup sayısı 6 kutuplu
Bağlantı enine kesitleri 1 x 0,34 mm² ila 2 x 1,5 mm², esnek kablo
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 56 mm x 33 mm x 107 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde ZAMAK
Malzeme elektrik kontağı Gümüş alaşımı
Net ağırlık 252 g
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Kablo girişi türü M20 x 1,5
Anahtar tipi Kilitsiz kilitleme tertibatı, ISO 14119
Anahtarlama prensibi Yavaş kontakt
Anahtarlama yönü her iki tarafında
Başlatma aktüatör yönleri 1 x üst
4 x yanda (90°)
15° dayama açısında yaklaşım hızı 0,004 ... 1 m/s
30° dayama açısında yaklaşım hızı 0,002 ... 0,5 m/s
45° dayama açısında yaklaşım hızı 0,001 ... 0,3 m/s
Mekanik kullanım ömrü 20.000.000 Aktüatör devirleri, IEC 6047-5-1
Aktüatör sıklığı, maks. 3.600 Saatte, IEC 6047-5-1
Aktüatör Piston aktüatör
Aktüatör gücü, min. 11 N
Aktüatör girişi yok
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 80 °C
Kirlenme derecesi 3, EN 60947-1
Koruma sınıfı IP 67
Sertifikasyonlar IMQ
c UL US
Gümrük taife numarası 85369095
ECLASS 5.1.4 27272601
ECLASS 8.0 27272601
ECLASS 9.0 27272601
ECLASS 10.0 27272601
ECLASS 11.0 27272601
ECLASS 12.0 27272601
ECLASS 13.0 27272601
ECLASS 14.0 27272601
ECLASS 15.0 27272601
ECLASS 16.0 27272601
ETIM 5.0 EC000030
ETIM 6.0 EC000030
ETIM 7.0 EC000030
ETIM 8.0 EC000030
ETIM 9.0 EC000030
ETIM 10.0 EC000030
UNSPSC 26.08 39122205
3D-CAD modeli - S300-M13C3-M20-15 - zip