ODS110L1.3/LCT-M12

Optik mesafe sensörü

Ürün numarası: 50138063

Tahmini teslimat süresi: 5 iş günü
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 110
Uygulama Dolum yüksekliği kontrolü
Malzeme kesitinde uzunluk ölçümü
İletim araçlarının çarpışma emniyeti
Sensör sistemi türü Nesneye karşı
Işın hareketi hizalandı
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 655 nm
Lazer sınıfı 1, IEC/EN 60825-1:2007
Gönderme sinyali şekli darbeli
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 5,5 mm x 7 mm [5.000 mm]
Işık spotu geometri türü oval
Ölçüm aralığı 300 ... 3.000 mm, Analog çıkışın fabrika ayarı
Ölçüm aralığı (6 ... Hafifletme %90) 100 ... 3.000 mm
Ölçüm aralığı (%90 hafifletme) 100 ... 5.000 mm
Çözünürlük 1,0 ... 5,0 mm
Üretilebilirlik (1 Sigma) , bakınız diyagram
Sıcaklık kayması 2 mm/K
Standart ölçme nesnesi 50 x 50 mm²
Optik mesafe ölçme prensibi Time of flight
Doğrusallık hatası 30 mm
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Analog çıkışı sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Uyarı IO-Link IO-Link işlem verileri üzerinden iki anahtar çıkışı (SSC 1 ve SSC 2)
Tür Akım
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Tepki verme süresi 20 ms, Eksenel obje yaklaşımı / 4 msn, yanal obje girişi
Tür IO-Link
COM modu COM2
Profil Common Profile
Min. periyot süresi COM2 = 2,7 ms
Çerçeve tipi 2.2
Bağlantı noktası tipi A
Teknik özellik V1.1
Cihaz kimliği 0x00087E
SIO modu desteği Evet
Süreç verileri, uzunluk 24 Bit
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör, 90° döner
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 23 mm x 50 mm x 50 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde ABS
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 42 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Kumanda butonları
PC yazılımı
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 50 °C, UL: maks. + 45 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 80 °C
Ortam ışığı güvenliği, maks. 5.000 lx
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC/EN 60947-5-2
Gümrük taife numarası 90318080
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link Device Collection - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link USB-Master - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Yazılım tanımı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf