US 60-150W

Yön değiştirici ayna

Ürün numarası: 50110200

Hemen mevcuttur

içeriği 2 adet somun taşı M6
Tip, kolonlar ve ayna Yüzey saptırma aynası
Ölçü (G x Y x U) 25 mm x 68 mm x 220 mm
Net ağırlık 600 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Döner montaj braketi
Somun montajı
Sensör için uygundur Sabit barkod okuyucusu
Ayna uzunluğu 210 mm
Ayna genişliği 60 mm
Gümrük taife numarası 70099200
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ECLASS 16.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 31241706