IPS 408i FIX-F4-102-I3-G-H
Akıllı kamera
| Seri | IPS 400i |
| Uygulama | Çift raf derinliği |
| Özel versiyon | Isıtma |
| Yazılım fonksiyonları | Raf hassas konumlandırma |
| Çalışma alanı | 350 ... 1.900 mm, reflektörlü maks. 2.400 mm |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| Kameranın çözünürlüğü yatay | 1.280 px |
| Kameranın çözünürlüğü dikey | 960 px |
| İşaretçi boyutu (yuvarlak) | 13 ... 15 mm |
| Elektronik kilitleme süresi | 0,068 ... 5 ms |
| Kameranın tipi | Monokrom |
| Üretilebilirlik (1 Sigma) | 0,2 mm, (Raf derinliği 2: 0,5 mm) uygulamaya bağlı |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
| Ortalama güç tüketimi | 12 W |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 3 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Voltaj türü | DC |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 5 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| Tür | Ethernet |
| Mimari | Sunucu İstemci |
| Adres atama | DHCP Manüel adres ataması |
| Transfer hızı | 10 Mbit/sn 100 Mbit/sn |
| İşlev | Proses |
| Şalter işlevselliği | Yok |
| Transfer protokolü | TCP/IP , UDP |
| Tür | Ethernet |
| İşlev | Bakım |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | PWR / SWI / SWO |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 12 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| İşlev | Konfigürasyon arayüzü Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | HOST |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | D kodlu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
| Malzeme gövde | Metal Plastik |
| Plastik gövde | PC |
| Metal gövde | Alüminyum baskı döküm |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 124 g |
| Gövde rengi | gümüş |
| Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 9 Adet |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Parametrelendirme kodları Tanıtma Web tarayıcısı üzerinden |
| Kumanda elemanları | Tuşlar |
| Kumanda elemanının işlevi | Ayarlama modu Otomatik ayarlama |
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Standarda göre kontrol yöntemi titreşim | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Gümrük taife numarası | 90021100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ECLASS 13.0 | 27310101 |
| ECLASS 14.0 | 27310101 |
| ECLASS 15.0 | 27310101 |
| ECLASS 16.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211718 |