IVS 108 M1-102-W0
Vision sensörü
| Seri | IVS 108 |
| Yazılım fonksiyonları | Var-yok kontrolü |
| Çalışma alanı | 50 ... 150 mm |
| Işık kaynağı | LED, beyaz |
| Kameranın çözünürlüğü yatay | 320 px |
| Kameranın çözünürlüğü dikey | 240 px |
| Saniye başına maksimum verim | 20 Saniye başına adet |
| Ölçüm değerini hesaplama süresi | 50 ms |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Ortalama güç tüketimi | 4,2 W |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 2 Adet |
| Tür | Optik bağlaştırıcı, polariteden bağımsız |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 10 mA |
| Anahtarlama voltajı | 30 V DC |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 3 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | PNP / NPN değiştirme yapılabilir |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | PNP / NPN değiştirme yapılabilir |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | PNP / NPN değiştirme yapılabilir |
| Tür | Ethernet |
| Adres atama | DHCP Manüel adres ataması |
| Transfer hızı | 10 Mbit/sn 100 Mbit/sn |
| İşlev | Bakım |
| Şalter işlevselliği | Yok |
| Transfer protokolü | TCP/IP |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 17 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| İşlev | Konfigürasyon arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| Kodlama | X kodlu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 47 mm x 58 mm x 58 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Net ağırlık | 173 g |
| Gövde rengi | siyah |
| Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Anahtar Tanıtma Web tarayıcısı üzerinden |
| Kumanda elemanları | Tuşlar |
| Kumanda elemanının işlevi | Otomatik ayarlama Tanıtma |
| Ortam sıcaklığı işletim | -10 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 IP 67 |
| Sertifikasyonlar | CSA |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ECLASS 13.0 | 27310101 |
| ECLASS 14.0 | 27310101 |
| ECLASS 15.0 | 27310101 |
| ECLASS 16.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211718 |