ODS10L1-25M.8/LAK

Optik mesafe sensörü

Ürün numarası: 50129533

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 10
Uygulama Dolum yüksekliği kontrolü
Vinçlerin / portal vinçlerinin çarpışma emniyeti
İletim araçlarının çarpışma emniyeti
Sensör sistemi türü Reflektöre karşı
Özel versiyon Aktivasyon girdisi
Devre dışı bırakma girdisi
Tanıtma girişi
MTTF 29 Yıllar
Işın hareketi hizalandı
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 658 nm
Lazer sınıfı 1, IEC/EN 60825-1:2014
Gönderme sinyali şekli darbeli
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 25 mm x 25 mm [25.000 mm]
Işık spotu geometri türü dikdörtgen
Ölçüm aralığı 100 ... 25.000 mm, kooperatif hedef ile bağlantılı olarak yansıtıcı bant 7-A
Çözünürlük 1,0 mm
Doğruluk 25 mm
Ölçüm süresi, ölçüm modu "Yüksek hassasiyet": Tepki verme süresi = 1000 ms / Çıkış süresi = 3,4 ms
Bireysel: Tepki verme süresi = 3,4 ... 1020 ms / Çıkış süresi = 3,4 ms
Bireysel ölçüm modları için bakınız diyagram
Hassasiyet: Tepki verme süresi = 200 ms/Çıkış süresi = 3,4 ms
Hızlı: Tepki verme süresi = 15 ms / Çıkış süresi = 3,4 ms
Standart: Tepki verme süresi= 50 ms/çıkış süresi = 3,4 ms
Yırtıcı bastırması: Tepki verme süresi = 17 ... 1020 ms / çıkış süresi = 17 ... 1020 ms
Üretilebilirlik (1 Sigma) 16 mm
Sıcaklık kayması 2 mm/K
Referanslama Hayır
Standart ölçme nesnesi 50 x 50 mm²
Optik mesafe ölçme prensibi Time of flight
Koruma devresi Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
İşlev Aktivasyon girdisi
Devre dışı bırakma girdisi
Tanıtma girişi
Analog çıkışı sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür yapılandırılabilir, fabrika ayarı: akım
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
İşlev birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir anahtar çıkışları
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Tür IO-Link
COM modu COM2
Min. periyot süresi COM2 = 2,3 ms
Çerçeve tipi 2.V
Bağlantı noktası tipi A
Teknik özellik V1.1
SIO modu desteği Evet
İşlem verileri GİRİŞ 3 Bayt
İşlem verileri ÇIKIŞ 0 Bayt
Dual Channel Evet
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 5 damarlı
İletken enine kesiti 0,14 mm²
Ölçü (G x Y x U) 25 mm x 65 mm x 55 mm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 133 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Werkstoff Gehäuse
Plastik
Gösterge türü LED
OLED ekranı
LED sayısı 5 Adet
Kumanda elemanları Kumanda butonları
PC yazılımı
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - All versions - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link Device Collection - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link USB-Master - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf