RDH 142 00 M30
RFID yazma/okuma sistemi
| Seri | RDH 100 |
| Çalışma frekansı | 13,56 MHz |
| İşlevler | Ayarlanabilir işletim modları I/O Okuma kapısı kontrolü |
| Yazma-okuma mesafesi, maks. | 60 mm |
| Transponder okunabilir | ISO/IEC 14443A/B ISO/IEC 15693 NFC Tip 2, 5 |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 36 V, DC |
| Güç tüketimi, maks. | 1 W |
| Hafıza erişimi | Oku/yaz |
| Tür | IO-Link |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | I/O IO-Link PWR |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü | 75 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M30 x 1,5 mm |
| Malzeme gövde | Nikelli pirinç Plastik |
| Net ağırlık | 120 g |
| Gövde rengi | Kırmızı gümüş |
| Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi |
| Ortam sıcaklığı işletim | -32 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Sertifikasyonlar | EU |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280401 |
| ECLASS 8.0 | 27280401 |
| ECLASS 9.0 | 27280401 |
| ECLASS 10.0 | 27280401 |
| ECLASS 11.0 | 27280401 |
| ECLASS 12.0 | 27280401 |
| ECLASS 13.0 | 27280401 |
| ECLASS 14.0 | 27280401 |
| ECLASS 15.0 | 27280401 |
| ECLASS 16.0 | 27280401 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC002998 |
| ETIM 7.0 | EC002998 |
| ETIM 8.0 | EC002998 |
| ETIM 9.0 | EC002998 |
| ETIM 10.0 | EC002998 |
| UNSPSC 26.08 | 43211710 |