D PL-M12-5A-K

Kablo soketi

Ürün numarası: 50149062

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Icon
Çalışma voltajı 63 V DC
Ölçüm işletmesi akımı 1,5 mm²'de 12 A
2,5 mm²'de 16 A
Bağlantı sayısı 1 Adet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Malzeme kavrama cismi Plastik
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama L kodlu
Versiyon eksenel
Bağlantı türü Vidalı terminal
İzin verilen iletken kesiti 1,5 ... 2,5 mm²
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 25 mm x 70 mm
Net ağırlık 43 g
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 105 °C
Koruma sınıfı IP 67
Gümrük taife numarası 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ECLASS 16.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
UNSPSC 26.08 39121413
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf