HTU420B-1000.3/6T-M8

Ultrasonik sensörü

Ürün numarası: 50150571

Tahmini teslimat süresi: 3 iş günü
Icon Icon Icon Icon
Seri 420B
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
Özel versiyon Tanıtma girişi
MTTF 430 Yıllar
İşletme bölgesi 0,02 ... 1 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Ultrasonik frekans 220 kHz
Ses lobu gelişimi standart
Işınlama yönü önde
Açılma açısı 4 °
Ayarlama aralığı 20 ... 1.000 mm
Çözünürlük 1,0 mm
Tekrar edilebilirlik 0,5 mm
Sıcaklık kayması 2 %
Sıcaklık kayması referans büyüklüğü Son değer
Koruma devresi Endüksiyon koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 12 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 35 mA
Anahtarlama histerezi 4 %
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Anahtarlama voltajı high: ≥12V
low: ≤ 2 V
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama frekansı 8 Hz
Tepki verme süresi 60 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Tanıtma girişi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 20,5 mm x 41 mm x 15 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde ASA, PMMA
Ultrason dönüştürücüsü malzemesi Piezo seramik (Kurşun titan zirkon oksit (PZT)
Net ağırlık 22 g
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Gösterge türü LED
LED sayısı 3 Adet
Kumanda elemanları Tanıtma düğmesi
Kumanda elemanının işlevi Tarama aralıkların ayarı
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 65 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 75 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ECLASS 16.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
UNSPSC 26.08 41111960
3D-CAD modeli - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf