RFM 62 SL 200
RFID yazma/okuma sistemi
| Seri | RFM |
| Çalışma frekansı | 13,56 MHz |
| İşlevler | Ayarlanabilir işletim modları I/O LED ekran Okuma kapısı kontrolü |
| Yazma-okuma mesafesi, maks. | 400 mm |
| Transponder okunabilir | ICodeSLI TagIT HFI İnfineon MyD |
| Besleme gerilimi UB | 12 ... 30 V, DC |
| Güç tüketimi, maks. | 2 W |
| Hafıza erişimi | Oku/yaz |
| Transfer hızı | 4.000 Bd |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | RS 232 |
| İşlev | Proses |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Soket çubuklu kablo (10+6) |
| Kablo uzunluğu | 1.000 mm |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 298 mm x 34 mm x 298 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Net ağırlık | 1.978 g |
| Gövde rengi | siyah |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 90 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280401 |
| ECLASS 8.0 | 27280401 |
| ECLASS 9.0 | 27280401 |
| ECLASS 10.0 | 27280401 |
| ECLASS 11.0 | 27280401 |
| ECLASS 12.0 | 27280401 |
| ECLASS 13.0 | 27280401 |
| ECLASS 14.0 | 27280401 |
| ECLASS 15.0 | 27280401 |
| ECLASS 16.0 | 27280401 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC002998 |
| ETIM 7.0 | EC002998 |
| ETIM 8.0 | EC002998 |
| ETIM 9.0 | EC002998 |
| ETIM 10.0 | EC002998 |
| UNSPSC 26.08 | 43211710 |