EI30-P 058 BB
Enkoder Serisi Bilgileri
| Sipariş Hatırlatması | İstediğiniz enkoder tipini talep etmek için “Teklif İste” düğmesine tıklayın. |
| Serisi | EI30 058 BB |
| Temel Prensip | artımlı |
| Çalışma Prensibi | optik interpolasyonlu |
| Flanş Çapı | Ø 58 mm |
| Flanş Tipi | Dummy İzole edilmiş içi boş şaft İçi boş mil |
| Dolu Şaft/İçi Boş Şaft | İçi boş mil |
| Şaft Çapı | Ø 6 mm Ø 6,35 mm [Ø 1/4"] Ø 7 mm Ø 8 mm Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Ø 10 mm Ø 12 mm Ø 15 mm |
| Besleme Gerilimi | 4,75 ... 5,5 V DC 5 ... 30 V DC 10 ... 30 V DC |
| Çıkış Devresi | 1 Vss Sin/Cos HTL HTL, inv. TTL TTL, RS422 uyumlu, inv. |
| Darbe Sayısı | 1000 I/U 2000 I/U 2500 I/U 4000 I/U 4096 I/U 5000 I/U 8000 I/U 8192 I/U 10000 I/U 10240 I/U 12500 I/U 16384 I/U 20000 I/U 20480 I/U 25000 I/U |