TKS 50x50.1.HT

Reflektör

Ürün numarası: 50113309

Tahmini teslimat süresi: 15 iş günü
Özel versiyon ısıya dayanıklı
Yapı şekli dikdörtgen
Yöne bağlı Hayır
Üçlü boyutu 4 mm
Montaj ölçüsü genişliği 51,4 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği 60,3 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı 8,5 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği 48 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği 47 mm
Malzeme reflektör Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi Plastik
Değişken polarizasyonlu Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı PMMA8N
Aktif yüzey yapısı Üçlü
Net ağırlık 20 g
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
yapıştırılabilir
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 120 °C
Koruma sınıfı IP 40
Gümrük taife numarası 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Veri sayfası - Dimensioned drawing - pdf