D U-M12-4A-M-SK

Kablo soketi

Ürün numarası: 50148923

Tahmini teslimat süresi: 4 iş günü
Icon
Çalışma voltajı Maks. 32 V AC/DC
Ölçüm işletmesi akımı 4.000 mA
Bağlantı sayısı 1 Adet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Malzeme kavrama cismi Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Versiyon eksenel
Bağlantı türü Bıçak sıkıştırması
İzin verilen iletken kesiti 0,14 ... 0,34 mm²
Net ağırlık 43 g
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 85 °C
Koruma sınıfı IP 67
Gümrük taife numarası 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ECLASS 16.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
UNSPSC 26.08 39121413
Uygunluk beyanı CE - pdf