Lens S-M12-16F4

Lens

Ürün numarası: 50148545

Talep üzerine
Bunlar için uygundur: IVS 1000i & DCR 1000i
Çalışma alanı 300 ... 1.300 mm
Odak uzaklığı 16 mm
Lens bağlantısı Standart lens
Diyafram sayısı (F) 4
Diyafram tipi sabit
Dalga boyu 400 ... 950 nm
Çözünürlük 2 megapiksel
Sensör boyutu 1 / 3''
Ana düzey nesne tarafı 14,84 mm
Ana düzey görüntü tarafı 15,93 mm
Açılma açısı nesne tarafı 21,3 °
Açılma açısı görüntü tarafı 14,64 °
Yapı şekli Silindirik
Vida dişi büyüklüğü M12 x 0,5 mm
Net ağırlık 4 g
Gövde rengi siyah
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Gümrük taife numarası 90021900
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ECLASS 16.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31241501
3D-CAD modeli - zip