ARH 49C

Hizalama yardımı

Ürün numarası: 50129660

Hemen mevcuttur

Icon Icon
Bunlar için uygundur: Seri 49C sensörleri
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Lazer sınıfı 2, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Ölçü (G x Y x U) 31 mm x 68 mm x 133 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Net ağırlık 140 g
Gövde rengi siyah
Montaj braketi türü kelepçelenebilir
Gümrük taife numarası 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ECLASS 16.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Veri sayfası - pdf