ROD 508

Lazer tarayıcılar

Ürün numarası: 50153047

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon Icon Icon
Seri ROD 500
Uygulama Konteyner kontrolü
Kontur ölçümü
Navigasyon
İşlevler Açı segmenti başına mesafe değeri ve sinyal genliği çıktısı
İşletme bölgesi 0,08 ... 25 m
Işık kaynağı Lazer, kızılötesi
Dalga boyu 905 nm
Lazer sınıfı 1, IEC/EN 60825-1:2014
Açısal çözünürlük 10 Hz'de 0,025°
20 Hz'de 0,05°
40 Hz'de 0,1°
50 Hz'de 0,2°
80 Hz'de 0,2°
Açı alanı 275 °
Algılama aralığı 0,08 ... 25 m, Hafifletme > %90
%1,8 yansımada 7 m
%10 yansımada 15 m
%90 yansımada 25 m
Sistematik Hata ± 10 mm
İstatistiksel hata (1σ) ≤5 mm (0,08 – 7 m)
≤10 mm (7 – 15 m)
≤6 mm (0,08 – 25 m), reflektörler için
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Çapraz uç koruması
Besleme gerilimi UB 12 ... 24 V, DC, -10 ... 30 %
Tepki verme süresi 12,5 ... 100 ms
Tür Ethernet
İşlev Konfigürasyon/Parametrelendirme
Teşhis
Ölçüm konturunun görüntülenmesi
Bağlantı Yuvarlak konnektör M12, 4 kutuplu, D kodlu
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Makine arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 12 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev TCP/IP ve UDP üzerinden ölçüm değeri aktarımı (sinyal gücü, mesafe ve proses görüntüsü)
Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
Ölçü (G x Y x U) 80 mm x 80 mm x 85 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 630 g
Gövde rengi gümüş
kırmızı, RAL 3000
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Montaj plakası
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Uyarı LED devre segmentinin atanması hakkında daha fazla bilgi için www.leuze.com adresindeki kullanım kılavuzuna bakın.
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ECLASS 15.0 27270913
ECLASS 16.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Yazılım - Configuration Setup - zip
Yazılım - Siemens TIA Portal V17 Function Block - zip
Yazılım - ROS1 Drivers - zip
Yazılım - ROS2 Drivers - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - Ethernet - pdf
Kullanım kılavuzu - Demo script 2D - zip
Kullanım kılavuzu - Integrator's Manual v2.0 - Siemens Function Block - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - ROD 100/300/500 - pdf