BTU 330M-1

Montaj ünitesi

Ürün numarası: 50144299

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
içeriği 8 adet altlık pulu
8 adet vida M4 x 10
8 adet yaylı halkası
Ürün grubu için uygun Sabit 2D kod okuyucusu
Bunlar için uygundur: Aydınlatma IL AL
DCR 200i
IPS 200i
IPS 400i
Metal montaj ünitesinin standart adı Alüminyum baskı döküm
Çelik, galvanize
Net ağırlık 340 g
Montaj ünitesinin uygulanması Montaj sistemi
Montaj braketinin türü, tesis tarafı 10 - 16 mm yuvarlak çubuklar için
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı vidalanabilir
Montaj ünitesi türü 360° döner
ayarlanabilir
Montaj ünitesinin malzemesi Metal
Gümrük taife numarası 39269097
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD modeli - zip