FBPS 607i 07 SM 110 H
Barkod konumlandırma sistemi
| Seri | FBPS 600i |
| İşlevler | Emniyetli pozisyon tespiti Isıtma |
| SIL | 3, EN 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | e, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
| PFHD | < 9,5E-09 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
| Kategori | 4, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
| MTTF | 26 Yıllar |
| Hataya tepki süresi | 10 ms (yapılandırılabilir) |
| Odak derinliği | 50 ... 170 mm |
| Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
| Lazer sınıfı | 1, IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) uyarınca |
| Gönderme sinyali şekli | sürekli |
| Işın demeti çıkışı | yandan |
| Ölçüm aralığı | 0 ... 10.000.000 mm |
| Üretilebilirlik (1 Sigma) | 0,15 mm |
| Ölçüm değerinin çıkışı | 1 ms |
| Travers oranı maks. | 10 m/s |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -25 ... 25 % |
| Akım tüketimi, maks. | 1.000 ... 1.100 mA |
| Güç tüketimi, maks. | 24 W |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi, yapılandırılabilir (emniyetli değil) |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı, yapılandırılabilir (emniyetli değil) |
| Tür | 2 kanallı standart SSI |
| İşlev | Proses |
| Tür | USB |
| İşlev | Bakım Entegre internet sunucusu üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme |
| Konnektör çıkışı | alt |
| İşlev | Fonksiyonel topraklama (FE) Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | XD1 PWR |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| İşlev | SSI Kanal A |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | X1 SSI1 |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | B kodlu |
| İşlev | SSI Kanal B |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | X2 SSI2 |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | B kodlu |
| İşlev | Bakım arayüzü |
| Bağlantı türü | USB |
| Cihazdaki adı | XF0 SERVICE |
| Konnektör tipi | USB 2.0 Mini-B |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 105 mm x 112,5 mm x 51,5 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 540 g |
| Montaj braketi türü | Kurtağzı somunlar Montaj braketi arka taraf Montaj braketi vida dişi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Gösterge türü | LED |
| Ortam sıcaklığı işletim | -35 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -35 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Koruma sınıfı | IP 65, EN 60529 vidalı konnektörlerde veya açılmış kapatma kapaklarında |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | CSA TÜV Süd UL c TÜV NRTL US |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ECLASS 13.0 | 27280106 |
| ECLASS 14.0 | 27280106 |
| ECLASS 15.0 | 27280106 |
| ECLASS 16.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |