MSP 360i - 530 F 01
Modüler tarayıcı portalı
| Seri | MSPi |
| Barkod okuyucu sayısı | 3 Adet |
| Tip barkod okuyucusu | BCL 500i S F 102 BCL 501i S F 102 |
| Okuma tekniği | Modüler tarayıcı portalı |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Güç tüketimi, maks. | 30 W |
| Tür | RS 232 RS422 |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |