A7-V1-BZ3-S

Sinyal kolon elemanı

Ürün numarası: 50138366

Tahmini teslimat süresi: 14 iş günü
Icon Icon Icon
Seri A7
Bunlar için uygundur: A7 - Advanced Series serisi sinyal kolonlar elemanı
Sinyal verme türü akustik
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, 10 %
Akım tüketimi, maks. 30 mA
Uyarılar Karıştırma emniyeti: Renklerin kontrolü PIN'ler zerinden gerçekleşir, bilyelerin pozisyonu bu şekilde isteğe göre seçilebilir (bakınız kullanım kılavuzu).
Münferit renkler VCC üzerinden kontrol edilir (PNP)
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 70 mm x 50 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 92 g
Montaj braketi türü Süngü sistemi
Kumanda elemanları 225° potansiyometre
Kumanda elemanının işlevi Ses şiddeti ayarı
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 66
Sertifikasyonlar CE
CSA
Ses türü Pals sesi
Ses basıncı 105 dB
Ton sayısı 1 Adet
Gümrük taife numarası 85318070
ECLASS 5.1.4 27371237
ECLASS 8.0 27371237
ECLASS 9.0 27371237
ECLASS 10.0 27371237
ECLASS 11.0 27371237
ECLASS 12.0 27371237
ECLASS 13.0 27371237
ECLASS 14.0 27371237
ECLASS 15.0 27371237
ECLASS 16.0 27371237
ETIM 5.0 EC001261
ETIM 6.0 EC001261
ETIM 7.0 EC001261
ETIM 8.0 EC001261
ETIM 9.0 EC001261
ETIM 10.0 EC001261
UNSPSC 26.08 32151500
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - c CSA US - pdf