IL BA 012/130 RD 301 L D

Aydınlatma

Ürün numarası: 50148123

Hemen mevcuttur

Icon Icon
Tür Anahtarlı sabit ışıklı LED bar aydınlatma
Bunlar için uygundur: IVS 1000i & DCR 1000i
Özel versiyon Mercek şeklinde koruyucu kapak
İşlevler Kesintisiz çalışma
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 446 nm
Gönderme sinyali şekli sürekli
LED grubu 1
Açılma açısı, maks. 18 °
Besleme gerilimi UB 24 V, DC
Güç tüketimi, maks. 6 W, 24 V DC'de
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 3 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 23,1 mm x 18 mm x 144 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik gövde PC
Metal gövde Alüminyum oksitlenmiş
Malzeme lens kapağı Plastik/PC
Net ağırlık 105 g
Gövde rengi siyah
Montaj braketi türü Montaj braketi vida dişi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 40 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Koruma sınıfı IP 40
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe IEC 60068-2-29, Test Eb
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim IEC 60068-2-6, Test Fc
Gümrük taife numarası 85395100
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ECLASS 16.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 43211718
3D-CAD modeli - zip