IVS 1058i ADJ-8F4-102-M4-TMEC
Vision sensörü
| Seri | IVS 1000i |
| Imager | Sony global Shutter |
| Yazılım fonksiyonları | Lokalizasyon: Yüzey, kenar, biçim Parça tespiti: Parlaklık, kontrast, yüzey pikseli, kenar pikseli Sayma: Yüzey, kenar, biçim Ölçme: Açı, daire, mesafe, noktadan noktaya, noktadan çizgiye |
| Okuma mesafesi | 50 ... 2.000 mm, Lense bağlı |
| Işık kaynağı | LED, kırmızı / beyaz, dahili değiştirme yapılabilir |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| Kameranın çözünürlüğü yatay | 1.440 px |
| Kameranın çözünürlüğü dikey | 1.080 px |
| Odak uzaklığı | 8 mm |
| Elektronik kilitleme süresi | 0,025 ... 2 ms |
| Kameranın tipi | Monokrom |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
| Güç tüketimi, maks. | 24 W, 24 V DC'de |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 3 Adet |
| Voltaj türü | DC |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 5 Adet |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
| Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥(UB-2V) |
| Anahtarlama elemanı | MOSFET yarı iletkeni |
| Anahtarlama prensibi | Puşpul |
| Anahtarlama elemanı | MOSFET yarı iletkeni |
| Anahtarlama prensibi | Puşpul |
| Anahtarlama elemanı | MOSFET yarı iletkeni |
| Anahtarlama prensibi | Puşpul |
| Anahtarlama elemanı | MOSFET yarı iletkeni |
| Anahtarlama prensibi | Puşpul |
| Adres atama | DHCP Manüel adres ataması |
| İşlev | Proses |
| Şalter işlevselliği | Yok |
| Transfer hızı | 10 Mbit/sn 100 Mbit/sn |
| Mimari | Sunucu İstemci |
| Adres atama | DHCP Manüel adres ataması |
| Transfer hızı | 10 / 100 Mbit/s |
| İşlev | Proses |
| Şalter işlevselliği | Yok |
| Transfer protokolü | TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, Ethernet/IP |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 12 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| İşlev | Ethernet, giriş Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| Kodlama | X kodlu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 45 mm x 85 mm x 35 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Çinko baskı döküm |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Net ağırlık | 265 g |
| Gövde rengi | gümüş |
| Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| LED sayısı | 3 Adet |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Vision Studio yazılımı |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Koruma sınıfı | IP 67, EN 60529 vidalı konnektörlerde veya açılmış kapatma kapaklarında |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Standarda göre kontrol yöntemi titreşim | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ECLASS 13.0 | 27310101 |
| ECLASS 14.0 | 27310101 |
| ECLASS 15.0 | 27310101 |
| ECLASS 16.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211718 |