ODS9L2.8/L6X-1050-M12

Optik mesafe sensörü

Ürün numarası: 50147694

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 9
Uygulama Dolum yüksekliği kontrolü
Malzeme kesitinde uzunluk ölçümü
Nesne ölçümü
Sensör sistemi türü Nesneye karşı
Işın hareketi hizalandı
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 650 nm
Lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2014
Gönderme sinyali şekli darbeli
Darbe süresi 22.000 µs
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 1,5 mm [1.050 mm]
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Ölçüm aralığı 50 ... 1.050 mm
Çözünürlük 0,1 mm
Doğruluk 1,5 %
Referans boyutu hassasiyeti Ölçme mesafesi 200 mm ... 1000 mm
Üretilebilirlik (1 Sigma) 0,2 mm
Sıcaklık kayması 0,02 %/K
Referanslama Hayır
Optik mesafe ölçme prensibi Triangülasyon
Koruma devresi Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama gücü, maks. 0,0012 W
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Tepki verme süresi 2,5 ms, Kısa menzilde / 20ms azami mesafede/ sabit çevre şartlarında, %90 remisyon, standart ölçüm modu
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Tür IO-Link
COM modu COM3
Profil Akıllı sensör profili
Min. periyot süresi COM3 = 0,5 ms
Çerçeve tipi 2.V
Bağlantı noktası tipi A
Teknik özellik V1.1
Cihaz kimliği 2159
SIO modu desteği Evet
İşlem verileri GİRİŞ 4 Bayt
İşlem verileri ÇIKIŞ 8 Bit
Dual Channel Evet
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör, 90° döner
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Malzeme gövde Plastik
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 50 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
OLED ekranı
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Kumanda butonları
PC yazılımı
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Ortam ışığı direnci 20.000 lx, EN 60947-5-2
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar UL
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link Device Collection - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link USB-Master - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf