TFM 04 1190.230

Transponder

Ürün numarası: 50108290

Tahmini teslimat süresi: 3 iş günü
Icon Icon Icon
Seri TFM
Bunlar için uygundur: RFM
Çip İnfineon MyD
Çalışma frekansı 13,56 MHz
Hafıza büyüklüğü 1.024 B
Hafıza bloğu 128 Adet
Yapı şekli Pul
Kalınlık 2,5 mm
Dış çap 40 mm
İç çap 4,2 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC
Net ağırlık 4 g
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 120 °C
Koruma sınıfı IP 67
Geçerli norm ISO 15693
Gümrük taife numarası 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ECLASS 16.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996
UNSPSC 26.08 43211710
Uygunluk beyanı CE - pdf