RFM 32 SL 200

RFID yazma/okuma sistemi

Ürün numarası: 50040498

Hemen mevcuttur

Icon Icon
Seri RFM
Çalışma frekansı 13,56 MHz
İşlevler Ayarlanabilir işletim modları
I/O
LED ekran
Okuma kapısı kontrolü
Yazma-okuma mesafesi, maks. 110 mm
Transponder okunabilir ICodeSLI
TagIT HFI
İnfineon MyD
Besleme gerilimi UB 12 ... 30 V, DC
Güç tüketimi, maks. 1,2 W
Hafıza erişimi Oku/yaz
Transfer hızı 4.000 Bd
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür RS 232
İşlev Proses
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Veri arayüzü
Bağlantı türü Soket çubuklu kablo (10+6)
Kablo uzunluğu 1.000 mm
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 76 mm x 30 mm x 102 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 346 g
Gövde rengi siyah
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 65 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 90 %
Koruma sınıfı IP 67
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280401
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
ECLASS 10.0 27280401
ECLASS 11.0 27280401
ECLASS 12.0 27280401
ECLASS 13.0 27280401
ECLASS 14.0 27280401
ECLASS 15.0 27280401
ECLASS 16.0 27280401
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC002998
ETIM 7.0 EC002998
ETIM 8.0 EC002998
ETIM 9.0 EC002998
ETIM 10.0 EC002998
UNSPSC 26.08 43211710
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - V203 - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - Identification - pdf
Yazılım tanımı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf