DCR 1058i ADJ-8F4-102-M4-TDPM

Sabit 2D kod okuyucusu

Ürün numarası: 50153486

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon Icon
Seri DCR 1000i
Imager Sony global Shutter
Yazılım fonksiyonları 1D kodlarını okuma
2D kodlarını okuma
DPM (doğrudan işaretli kodlar)
Kodların algılanması
Kodların sayılması
Kodların yerelleştirilmesi
Kod türleri okunabilir 2/5 Hong Kong
2/5 IATA
2/5 Matrix
2/5 NEC
2/5 Straight
2/5 aralıklı
Aztec
Codabar
Code 39
Code 128
DotCode
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Expanded Stacked
GS1 Databar Limited
GS1 Databar RSS 14
GS1 Databar RSS 14 Stacked
Mikro QR
PDF417
PDF417 Micro
QR 2005
QR Model 1
UPC-A
UPC-E
Veri Matris Kodu
İlaç kodu
Okuma mesafesi 50 ... 2.000 mm, Lense bağlı
Işık kaynağı LED, kırmızı / beyaz, dahili değiştirme yapılabilir
Gönderme sinyali şekli darbeli
Kameranın çözünürlüğü yatay 1.440 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 1.080 px
Odak uzaklığı 8 mm
Modül boyutu 0,127 ... 0,5 mm
Elektronik kilitleme süresi 0,025 ... 2 ms
Kameranın tipi Monokrom
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Güç tüketimi, maks. 24 W, 24 V DC'de
Dijital anahtarlama girişi sayısı 3 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Voltaj türü DC
İşlev Programlanabilir
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 5 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
yüksek: ≥(UB-2V)
Anahtarlama elemanı MOSFET yarı iletkeni
Anahtarlama prensibi Puşpul
Anahtarlama elemanı MOSFET yarı iletkeni
Anahtarlama prensibi Puşpul
Anahtarlama elemanı MOSFET yarı iletkeni
Anahtarlama prensibi Puşpul
Anahtarlama elemanı MOSFET yarı iletkeni
Anahtarlama prensibi Puşpul
Tür EtherNet IP, Ethernet
Adres atama DHCP
Manüel adres ataması
İşlev Proses
Şalter işlevselliği Yok
Transfer hızı 10 Mbit/sn
100 Mbit/sn
Mimari Sunucu
İstemci
Adres atama DHCP
Manüel adres ataması
Transfer hızı 10 / 100 Mbit/s
İşlev Proses
Şalter işlevselliği Yok
Transfer protokolü TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, Ethernet/IP
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 12 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Ethernet, giriş
Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama X kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 45 mm x 85 mm x 35 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 265 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Montaj braketi vida dişi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
LED sayısı 3 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Vision Studio yazılımı
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Koruma sınıfı IP 67, EN 60529 vidalı konnektörlerde veya açılmış kapatma kapaklarında
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe IEC 60068-2-27, Test Ea
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim IEC 60068-2-6, Test Fc
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ECLASS 16.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211718
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
EDS dosyası - V24.3.3122 - zip
Konfigürasyon yazılımı - Vision Studio V25.2.3455 - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Kullanım kılavuzu eki - Calibration Target - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - EtherNet/IP - pdf