RL-70/40r-003-M12

Aydınlatma

Ürün numarası: 50132511

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Tür Halka aydınlatma
Bunlar için uygundur: Sabit 2D kod okuyucusu seri DCR 200i
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 617 nm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Aktivasyon girdi sayısı 1 Adet
Tür Aktivasyon girdisi
Voltaj türü DC
Anahtarlama voltajı yüksek: +5 ... +24V DC
Anahtarlama durumu aktif yüksek
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Aktivasyon girdisi
Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Halka
Kalınlık 20,5 mm
Dış çap 76 mm
İç çap 40 mm
Net ağırlık 222 g
Gövde rengi siyah
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 75 °C
Aydınlatma dağınık
Koruma sınıfı IP 54
Gümrük taife numarası 85395100
ECLASS 5.1.4 27110635
ECLASS 8.0 27110635
ECLASS 9.0 27110635
ECLASS 10.0 27110635
ECLASS 11.0 27110635
ECLASS 12.0 27110635
ECLASS 13.0 27110635
ECLASS 14.0 27110635
ECLASS 15.0 27110635
ECLASS 16.0 27110635
ETIM 5.0 EC000996
ETIM 6.0 EC000996
ETIM 7.0 EC000996
ETIM 8.0 EC000996
ETIM 9.0 EC000996
ETIM 10.0 EC000996
UNSPSC 26.08 39101628
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf