IT 1962gSR-2USB-9BFWC

Mobil 2D kod okuyucusu telsiz

Ürün numarası: 50154425

Tahmini teslimat süresi: 6 iş günü
Icon Icon
Seri IT19xx
içeriği 1 Adet Baz istasyonu
1 Adet El Tarayıcısı
1 akü
USB kablosu
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Diğerleri talep üzerine
DotCode
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
GS1 veri çubuğu
GS1 veri çubuğu her yönlü
Kompozit Kodlar
Maxicode
Mikro PDF
Mikro QR
PDF417
QR kodu
UPC
Veri Matris Kodu
Okuma mesafesi 0 ... 1.115 mm
Kameranın çözünürlüğü yatay 1.280 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 1.080 px
Besleme gerilimi UB 4,75 ... 5,25 V, DC
Güç tüketimi, maks. 2,5 W
Technologie Supercapacitor (Battery free)
Tür PS/2, USB, RS 232
İşlev Proses
İşlev Proses
Bluetooth çalışma mesafesi Sınıf 2
Bluetooth sürümü 4.2
Bağlantı türü Bluetooth
Ölçü (G x Y x U) 70 mm x 108 mm x 160 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 255 g
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Düşme yüksekliği 1,8 m
Ölçümlerin referansı Beton zemin
Koruma sınıfı IP 52
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - V4.5.4 - zip
USB sürücü - USBserial - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Kısa kılavuz - pdf
Ürün broşürü - Identification - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf