GS 754B/C4-27-S12

Çatal fotoelektrik sensör

Ürün numarası: 50115803

Tahmini teslimat süresi: 8 iş günü
Icon Icon
Seri 754
Uygulama Folyoları algılama > 0,1 mm
Şeffaf nesnelerin tespiti
Özel versiyon Tanıtma girişi
Ölçüm alanının uzunluğu 25 mm
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Sistem çözünürlüğü a: 0,1 mm (mod 1 ... 5)
b: 0,014 mm (mod 7)
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Tür Analog çıkış
Akım 4 ... 20 mA, 0 … 20 mA, ayarlanabilir çıkış moduna bağlı olarak, fabrika ayarı: 0 … 20 mA
Tür Akım
İşlev Anahtarlama çıkışı / öğretme girişi değiştirme yapılabilir
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ağız genişliği 27 mm
Ağız derinliği 42 mm
Ölçü (G x Y x U) 19,4 mm x 82,1 mm x 91 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 270 g
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Yazılım
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ECLASS 16.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf