HCR 250-C1-020/SET
Mobil 2D kod okuyucusu
| Seri | HCR 2xx |
| içeriği | 1x USB bağlantı kablosu 1,8 m |
| Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 DotCode EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated GS1 veri çubuğu GS1 veri çubuğu her yönlü QR kodu UPC Veri Matris Kodu |
| Okuma mesafesi | 30 ... 350 mm |
| Işık kaynağı | LED, beyaz |
| Kameranın çözünürlüğü yatay | 1.280 px |
| Kameranın çözünürlüğü dikey | 800 px |
| Açılma açısı x ekseni | 46 ° |
| Açılma açısı y ekseni | 29 ° |
| Barkod kontrastı (PCS) | 30 % |
| Modül boyutu | 0,076 ... 0,508 mm |
| Besleme gerilimi UB | 5 V, DC |
| Güç tüketimi, maks. | 2 W |
| Ölçüm işletmesi akımı | 300 mA |
| Tür | USB, RS 232 |
| İşlev | Proses |
| İşlev | Proses |
| Bağlantı türü | RJ41 |
| Ölçü (G x Y x U) | 77 mm x 102 mm x 181 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Net ağırlık | 240 g |
| Ortam sıcaklığı işletim | -10 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 95 % |
| Koruma sınıfı | IP 64 |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
| ECLASS 8.0 | 27280101 |
| ECLASS 9.0 | 27280101 |
| ECLASS 10.0 | 27280101 |
| ECLASS 11.0 | 27280101 |
| ECLASS 12.0 | 27280101 |
| ECLASS 13.0 | 27280101 |
| ECLASS 14.0 | 27280101 |
| ECLASS 15.0 | 27280101 |
| ECLASS 16.0 | 27280101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |