MS 342
Konnektör kapağı
| Bunlar için uygundur: | BCL 300i |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC, (PELV, sınıf 2) |
| Tür | IO-Link |
| COM modu | COM3 |
| Min. periyot süresi | 2 ms |
| Bağlantı noktası tipi | A |
| Teknik özellik | V1.2 |
| Cihaz kimliği | 5201 |
| İşlem verileri GİRİŞ | 1 Bayt |
| İşlem verileri ÇIKIŞ | 32 Bayt |
| Tür | USB 2.0 |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | IO-Link |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| İşlev | Bakım arayüzü |
| Bağlantı türü | USB |
| Konnektör tipi | USB 2.0 Mini-B |
| İşlev | n.c. |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| İşlev | FE Fonksiyonel topraklama |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum baskı döküm |
| Net ağırlık | 230 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Ortam sıcaklığı depolama | 0 ... 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Koruma sınıfı | IP 65, sadece vidalı M12 fişli ya da kablo vidalı bağlantılarında ve kapaklar kapalıyken. Bağlantı kapağının gövde bağlantı vidalarının asgari sıkma torku 1,4 Nm'dir! |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 61000-6-2 |
| Standarda göre kontrol yöntemi darbe | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Standarda göre kontrol yöntemi titreşim | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280191 |
| ECLASS 12.0 | 27280191 |
| ECLASS 13.0 | 27280191 |
| ECLASS 14.0 | 27280191 |
| ECLASS 15.0 | 27280191 |
| ECLASS 16.0 | 27280191 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |