A7-V1-DS-G-T

Sinyal kolon elemanı

Ürün numarası: 50135459

Tahmini teslimat süresi: 5 iş günü
Icon Icon Icon
Seri A7
Bunlar için uygundur: A7 - Advanced Series serisi sinyal kolonlar elemanı
Sinyal verme türü optik
Ortalama kullanım ömrü > 100.000 h
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, 10 %
Akım tüketimi, maks. 30 mA
Uyarılar Karıştırma emniyeti: Renklerin kontrolü PIN'ler zerinden gerçekleşir, bilyelerin pozisyonu bu şekilde isteğe göre seçilebilir (bakınız kullanım kılavuzu).
Münferit renkler VCC üzerinden kontrol edilir (PNP)
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 70 mm x 50 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 109 g
Montaj braketi türü Süngü sistemi
Aydınlatma maddesi türü LED/24V
Sinyal resmi Sürekli ışık
Bilye rengi Yeşil
Işınlama açısı 360°
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 66
Sertifikasyonlar CE
CSA
Gümrük taife numarası 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ECLASS 12.0 27371220
ECLASS 13.0 27371220
ECLASS 14.0 27371220
ECLASS 15.0 27371220
ECLASS 16.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
ETIM 8.0 EC000232
ETIM 9.0 EC000232
ETIM 10.0 EC000232
UNSPSC 26.08 32151503
3D-CAD modeli - Single lens - zip
3D-CAD modeli - Three calottes with 100mm foot adapter - zip
3D-CAD modeli - One calottes with 100mm foot adapter - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - c CSA US - pdf