EI30-P 100 HO
Enkoder Serisi Bilgileri
| Sipariş Hatırlatması | İstediğiniz enkoder tipini talep etmek için “Teklif İste” düğmesine tıklayın. |
| Serisi | EI30 100 HO |
| Temel Prensip | artımlı |
| Çalışma Prensibi | optik interpolasyonlu |
| Flanş Çapı | Ø 100 mm |
| Flanş Tipi | Dummy İzole edilmiş içi boş şaft İçi boş mil |
| Dolu Şaft/İçi Boş Şaft | İçi boş mil |
| Şaft Çapı | Ø 25 mm Ø 28 mm Ø 30 mm Ø 32 mm Ø 38 mm Ø 40 mm Ø 42 mm Ø 45 mm |
| Besleme Gerilimi | 4,75 ... 5,5 V DC 5 ... 30 V DC 10 ... 30 V DC |
| Çıkış Devresi | 1 Vss Sin/Cos HTL HTL, inv. TTL TTL, RS422 uyumlu, inv. |
| Darbe Sayısı | 4096 I/U 8192 I/U 10240 I/U 16384 I/U 20480 I/U |