MLD510-XR2L/A-UDC-1000-S2

Set emniyet sensörü alıcı

Ürün numarası: 66900102

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon Icon Icon
Seri MLD-UDC
Cihaz türü Alıcı
Özel versiyon Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı
İşlevler Kontaktör izleme (EDM), seçilebilir
Start/restart kilidi (RES), seçilebilir
Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı Evet
Entegre ışıklı susturma göstergesi Hayır
Entegre durum göstergesi Hayır
Tip 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
Işın sayısı 2 Adet
Işın uzaklığı 500 mm
Besleme gerilimi UB 26,5 ... 31,6 V
AS-i devresinden akım tüketimi 140 mA
Tür İşte AS Arayüz koruması
İşlev Proses
AS-i Profil S-7.B.1
Slave adresi 1..31 programlanabilir, varsayılan=0
AS-i spesifikasyonuna göre devir süresi Maks. 5 ms ms
Net ağırlık 6.605 g
cihaz kolonlu Evet
Ayaksız kolon yüksekliği 1.000 mm
Sertifikasyonlar AS-i
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
Uygulama uyarıları - pdf
Kullanım kılavuzu - MLD 300, MLD 500 - pdf
Veri sayfası - pdf
Montaj talimatları - pdf
Montaj talimatları - Bohrschablone / drilling jig - pdf
Ürün broşürü - Safety at Leuze - pdf